Vietnam (Vietnamese)
Chào mừng bạn đến với Trang web của Schneider Electric

Chào mừng đến với trang web của chúng tôi.

Bạn có thể chọn quốc gia khác để xem các sản phẩm có sẵn hoặc truy cập trang web Toàn cầu của chúng tôi để biết thông tin về công ty.

Chọn quốc gia hoặc khu vực khác

inductive sensor XSE 26x26x45 - plastic - Sn10mm - 12..48VDC - terminals

Xem thêm đặc điểm >
Thêm vào Sản phẩm của tôi Xóa khỏi Sản phẩm của tôi
The maximum number of products that can be compared is 4

  • Main
    range of product
    OsiSense XS
    series name
    General purpose
    sensor type
    Inductive proximity sensor
    product specific application
    -
    sensor name
    XSE
    sensor design
    Form 26 x 26 x 45
    size
    89.5 mm
    body type
    Fixed
    enclosure material
    Plastic
    type of output signal
    Discrete
    wiring technique
    2-wire
    [Sn] nominal sensing distance
    10 mm
    discrete output function
    1 NO
    electrical connection
    Screw-clamp terminals
    [Us] rated supply voltage
    12...48 V DC
    switching capacity in mA
    3...100 mA
    IP degree of protection
    IP68
    Complementary
    detector flush mounting acceptance
    Flush mountable
    material
    Plastic
    front material
    Plastic
    output circuit type
    DC
    cable entry
    1 entry tapped for Pg 13.5 cable gland
    supply voltage limits
    10...58 V DC
    switching frequency
    <= 1000 Hz
    marking
    CE
    depth
    26 mm
    height
    84 mm
    width
    26 mm
    Environment
    product certifications
    CCC
    ambient air temperature for operation
    -25...70 °C
    Offer Sustainability
    RoHS (date code: YYWW)
    Contractual warranty
    Warranty period
    18 months
  • Tài liệu và Tải về

    Ngôn ngữ
    • English
    • French
    Certificate
    Ngày
    Kích cỡ
    Thêm vào Tài liệu của tôi
    XSCA/C/H/J/T/M... and XSEC... inductive proximity switches - UR certification record (Phiên bản 1.0)
    Instruction sheet
    Ngày
    Kích cỡ
    Thêm vào Tài liệu của tôi
    XSEC... Inductive proximity sensors with protection against the strong magnetic fields (Phiên bản 05)
    Declaration of conformity
    Ngày
    Kích cỡ
    Thêm vào Tài liệu của tôi
    XS1/2/3/4/5/6/7/8/9/A/C/D/E/G/L/P/R... inductive proximity switches - EU declaration of conformity (Phiên bản 1.0)
    EU RoHS Declaration
    Ngày
    Kích cỡ
    Thêm vào Tài liệu của tôi
    Ngày 7/12/19
    Kích cỡ 195.3 KB
  • Câu hỏi thường gặp về kỹ thuật

    Không tìm thấy kết quả.
    Rất tiếc, Câu hỏi thường gặp liên quan không khả dụng do sự cố kỹ thuật tạm thời. Vui lòng thử lại sau.