Tutustu EcoStruxure™ Geo SCADA Expert -ratkaisuun
Tutustu EcoStruxure™ Geo SCADA Expert -ratkaisuun
Tietoja EcoStruxure Geo SCADA Expert -ratkaisusta
EcoStruxure Geo SCADA Expert on avoin ohjelmistoalusta, joka tarjoaa tehokkaita toimintoja etäkäyttöinfrastruktuurin hallintaan. Palvelimet keräävät hälytyksiä, tapahtumia ja historiatietoja eri etäisyyksien kautta ja asettavat ne paikallisten ja etäkäyttäjien saataville integroitujen asiakkaiden ja tiedonhallintasovellusten kautta. SCADA-isäntä sisältää protokollan ohjaimet, reaaliaikaisen tietokannan, historioitsijan, verkkopalvelimen, edistyneet hälytysominaisuudet ja raportoinnin. Sitä voidaan käyttää joko paikan päällä datakeskuksissa tai pilviympäristöissä. Geo SCADA -järjestelmät on suunniteltu toimimaan 24/7 ja ne sisältävät tiedonsiirron ja etäpäätteiden määritykset verkossa. Tyypillisiä käyttökohteita ovat tuotantoketjun alkupää, putkistot, vesiverkostot ja uusiutuva energia. Integroidut karttaominaisuudet mahdollistavat todellisen GeoSCADA-järjestelmän, joka sytyttää sovelluksesi liiketoiminnan muutokseen.
Mitä EcoStruxure Geo SCADA Expert voi tehdä puolestasi
Mitä EcoStruxure Geo SCADA Expert voi tehdä puolestasi
EcoStruxure Geo SCADA Expert toimii

- Tee konfiguraation muutokset ilman uudelleenrakentamista tai uudelleenkäynnistystä
- Kaksi- ja kolmisuuntainen vikasietoisuus osoita ja klikkaa -asennuksella
- Asiakkaat pysyvät näytöissään palvelinten vaihdon aikana
- Palvelimet ja asiakkaat voidaan päivittää itsenäisesti käytön aikana
- Määrittele tiedonsiirto dynaamisesti käyttämällä sisäänrakennettuja protokollia, kuten DNP3, IEC 60870-5, IEC 61850, Modbus ja OPC
EcoStruxure Geo SCADA Expert on skaalautuva

- Yhteen palvelintietokantaan mahtuu yli miljoona pistettä (tunnisteet)
- Lisää synkronoituja palvelimia jakaaksesi käyttäjän kuormituksen, mikä tukee satoja käyttäjiä
- Verkota useita palvelimia alueverkossa ja näytä yhdistetyt tiedot asiakkaista
- Yhdistä useita hierarkian järjestelmiä käyttämällä vakioprotokollia
Geo SCADA Expert hallinnoi ja tallentaa tietojasi

- Sisäänrakennettu historioitsija kerätyn ja lasketun tiedon ja laadun selvittämiseksi
- Analyysit mukautettujen mittausten ja aikavälien laskemiseen
- Tapahtuma- ja hälytyslokit, joissa on useita etsintä- ja analysointimääritteitä
- Konfiguraation muutosloki tietojen muutosten seuraamista varten
- Hallitse SCADAPack-, Realflo- ja Trio-laitteiden määrityksiä
Esittelyssä EcoStruxure Geo SCADA Expert 2025 -ohjelmisto

- Hyödynnä Python-sovellusta tarvittaessa integroidussa Python-ohjelmoinnissa SCADA:n kanssa käyttöliittymän ja edistyneen analytiikan mahdollistamiseksi
- Replikoi tiedot ja määritykset SCADA-tasojen välillä ja siirtää tiedot historioitsijoille ja sovelluksille
- Näytä mimiikkaa ja trendejä Geo SCADA -mobiilisovelluksen laajennuksella
- Suojatut yleiset teollisuusprotokollat, jotka täyttävät IT/OT-toimialastandardien, kuten Modbusin TLS-protokollan, vaatimukset
- Sulautetut Geo SCADA -näytöt osana -usean näytön OMI Web ympäristöä AVEVA UOC -integroinnin avulla
EcoStruxure Geo SCADA Expertin hyödyt
EcoStruxure Geo SCADA Expertin hyödyt
Tehokas ylläpito
Pidä etälaitteiden määritykset ja toimintatavat mallien mukaisina.
Turvallinen
Kyberturvallisuusominaisuuksia ovat muun muassa Transport Layer Security ja laiteprotokollan suojausominaisuudet.
Hälytyksen tehokkuus
Monet sisäänrakennetut toiminnot hälytysten käsittelyä ja vähennystä varten, jotta voit vastata valvomon vaatimuksiin.
Ohjelmoitavuus
Luo logiikka, komentosarjat ja rajapinnat käyttämällä avointa ohjelmointia, kuten Pythonia.
Ominaisuudet
Ominaisuudet
Faktoja EcoStruxure Geo SCADA Expert -ratkaisusta
- EcoStruxure Geo SCADA Expert tuottaa reaaliaikaista tietoa tehokkaiden grafiikoiden, maantieteellisten näyttöjen, historia-analyysien ja älykkäiden hälytysten avulla.
- Kokonaiskustannukset ovat kriittinen tekijä SCADA-järjestelmän arvon mittaamisessa, ja Geo SCADA pienentää kokoonpanon ja tietojen hallinnan kustannuksia.
- Vähennä koko järjestelmän kustannuksia optimoiduilla SCADA-toiminnoilla, skaalautuvuudella, objektimallien helpolla muokkaamisella ja replikoinnilla sekä etäyhteydellä mobiililaitteiden kautta.
- Ohjaavat hälytykset automaattisesti sähköposti- ja viestintäjärjestelmiin mukautettavien sääntöjen avulla.
Geo SCADA julkaistaan säännöllisesti uusilla ominaisuuksilla nykyisille ja uusille käyttäjille. Näin pystyt vastaamaan uuden teknologian ja kyberturvallisuuden vaatimuksiin.
- OPC UA -datapalvelin
- Muodosta yhteys Geo SCADAan tai muihin järjestelmiin OPC UA:lla.
- AVEVA PI- ja CONNECT-tietopalveluiden integrointi
- Syötä Geo SCADA Expert historiatiedot suoraan AVEVA PI historioitsija.
- Palvelimen ohjelmointi
- Python on demand ja Geo SCADA API
- MQTT-integrointi
- Sparkplug-palvelin
- Mobiiligrafiikka
- Mimiikka kohteessa Geo SCADA Mobile
- Protokollat ja turvallisuus
- TLS Modbus, DNP3 ja 60870
- AVEVA Unified Operations Center (UOC) -integrointi
- Geo SCADA Viewer OMI Web Widget
Geo SCADAn ominaisuuksia voidaan käyttää eri mittakaavoissa - datakeskuksesta HMI-paneeliin.
- Uudet sovellukset
- Joissakin sovelluksissa tarvitaan tietokonepohjaista etätiedonkeruuta paikallisen logiikan ja näytön avulla
- Geo SCADA -yhdyskäytävän lisensointi mahdollistaa SCADA-etäohjelmiston kustannustehokkaan käyttöönoton.
- Mitä yhdyskäytäväjärjestelmät voivat tehdä
- Liittäminen paikallisiin laitteisiin, kuten logiikkaohjaimiin, etäpäätteisiin, mittausjärjestelmiin ja IT-infrastruktuuriin.
- Paikallisen käyttöliittymän asettaminen paikalliseen näyttöön.
- Hallitse paikallista prosessinohjausta 1131-logiikalla.
- Siirrä tiedot yhdyskäytävän datarajapintojen avulla seuraavalle valvonta- ja hallintatasolle, olipa kyse sitten Geo SCADA -ohjelmistosta tai muusta ohjelmistosta.
- Hallitse ja määritä etälaitteita edistyneen DNP3-ohjaimen avulla SCADAPack-integroinnin avulla.
- Liittäminen paikallisiin laitteisiin, kuten logiikkaohjaimiin, etäpäätteisiin, mittausjärjestelmiin ja IT-infrastruktuuriin.
Demo
Demo
Opi asentamaan EcoStruxure Geo SCADA Expert -demo
Ohjevideot
Ohjevideot
Työasemaesittely
ViewX-asiakkaan esittely.
Palvelinesittely
ViewX-palvelimen esittely.
Arkkitehtuuri
Järjestelmäarkkitehtuurivaihtoehdot.
Konfiguraatio
Johdanto konfiguraatioon.
Sovellukset
Sovellukset
Energia-ala ja kemianteollisuus
Lue lisääVesi- ja jätevesihuolto
Lue lisääUusiutuva energia
Lue lisää
Lisätietoja
Lisätietoja
Liittyvät tuotteet
Geo SCADA Expert -lisensointi
Geo SCADA Expert -lisensointi
Geo SCADA Expert -palvelimet on lisensoitu pistemäärän mukaan. Teemme tämän, koska Geo SCADA voidaan skaalata 250 pisteestä vaiheittain yli miljoonaan pisteeseen yhdessä palvelimessa. Toimitamme useimpia ohjaimia, kuten DNP3, OPC-DA Server, SCADAPack, RealFlo ja paljon muuta. Geo SCADA Expert -asiakkaille myönnetään erikseen ja pakettina lisenssi koko Windows-asiakasohjelman ViewX:ään ja web-asiakasohjelman Virtual ViewX:ään. Teemme tämän, koska Geo SCADA voi skaalautua satoihin asiakkaisiin. Geo SCADA -arkkitehtuuri voi sisältää enintään kuusi synkronoitua palvelinta tietokantaa kohti ja useita tietokantoja järjestelmää kohti. Kaksi- ja kolmisuuntaista redundanssia tuetaan. Jokaisella palvelimella on oltava käyttöoikeus. Crystal Reports -raporttien ja joidenkin tiettyjen ohjainten lisäämiseen on lisenssivaihtoehtoja, mutta useimmat yhteysajurit niputetaan Geo SCADA -palvelimen lisensseihin. Geo SCADA -palvelimen lisenssit sisältävät sisäänrakennetun historian, hälytysjärjestelmän, hälytysten uudelleenohjauksen viestintään, ulkoisen SQL-yhteyden ja OPC UA:n ja paljon muuta. Lisenssit voidaan myöntää USB-sovittimina tai koneellisesti lukittuina tiedostoina. Näille tyypeille on omat osanumeronsa. Uusien yhdyskäytävän käyttöoikeusvaihtoehtojen ansiosta käyttöoikeus on edullisempi palvelimille, joiden pistemäärä on 300, 3 000 tai 30 000 pistettä, ja yhdelle paikalliselle ViewX-asiakkaalle. Ne voivat olla kustannustehokkaita paikallisissa tiedonkeruuarkkitehtuureissa.