Tervetuloa Schneider Electricin verkkosivustolle

Tervetuloa sivustollemme.

Valitse sijaintisi

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Näytä kaikki   V, SO, RO
18326 Schneider Electric
Tuotanto lopetettu

18326

Sähkönumero: 2318326

18326 Schneider Electric
Tuotanto lopetettu
18326
Sähkönumero: 2318326

modular blinking pilot light V - integral LED - red - 110..230 V

Näytä lisää ominaisuuksia
  • GTIN-koodi
    3303430183266
Vertailukelpoisten tuotteiden enimmäismäärä on 4. Poista jo lisätyt tuotteet.

18326 korvataan seuraavalla tuotteella:
Tuote
Määrä
A9E18326
Määrä
1
Vertailukelpoisten tuotteiden enimmäismäärä on 4. Poista jo lisätyt tuotteet.
  • Korvauksen syy: Elinkaaren lopussa
  • Korvauspäivämäärä: 23 huhtikuu 2013
1
  • Tuotetiedot
    Tuote tai komponentti tyyppi
    Merkkivalo
    Laitteen lyhytnimi
    V
    [Us] Nimellissyöttöjännite
    110...230 V AC 50/60 Hz
    Täydentävät tiedot
    Vilkkumistiheys
    2 Hz
    indicator light
    LED Punainen, Käyttöikä 100000 Hour kokonais valaistustehokkuudesta (kulutus 0,3 W)
    Asennustapa
    Kiinteä
    Asennusalusta
    Symmetrinen DIN-kisko
    Virtakiskon ja jakoliittimen yhteensopivuus
    Upside: ProDis
    9 mm jako
    2
    Korkeus
    82 mm
    Leveys
    18 mm
    Syvyys
    69,5 mm
    Apuliittimet
    Tunnel type terminal 2 kaapeli(t) Taipuisa 2,5 mm² Kaapelin päätteellä
    Tunnel type terminal 2 kaapeli(t) Taipuisa 2,5 mm² Ilman
    Tunnel type terminal 2 kaapeli(t) Jäykkä 2,5 mm² Kaapelin päätteellä
    Tunnel type terminal 2 kaapeli(t) Jäykkä 2,5 mm² Ilman
    Ympäristötiedot
    Standardit
    IEC 60947-5-1
    IP suojausluokka
    IP2
    IPxx B
    Epäpuhtausaste
    3
    Trooppisten olosuhteiden lisääntyminen
    2
    Suhteellinen kosteus
    95 % at 55 °C
    Ympäristön lämpötila käytettäessä
    −20…50 °C
    Ympäristön lämpötila varastoitaessa
    −40…100 °C
    Pakkaustiedot
    Pakkauksen paino (naulaa)
    0,040 kg
    Pakkaus 1 korkeus
    0,680 dm
    Pakkaus 1 leveys
    0,180 dm
    Pakkaus 1 pituus
    0,900 dm
    Takuu
    Takuu
    18 months
  • Usein kysytyt tekniset kysymykset

    Tuloksia ei löytynyt.
    Valitettavasti aiheeseen liittyvät usein kysytyt kysymykset ovat teknisten ongelmien takia väliaikaisesti poissa käytöstä. Yritä uudelleen myöhemmin.