• Tuotetiedot
    tuoteryhmä
    Masterpact NT
    Masterpact NW
    tuote tai komponentti tyyppi
    Ohjausyksikkö
    sarjan soveltuvuus
    Masterpact NT06...16
    Masterpact NW08...40
    Masterpact NW40b...63
    laitteen sovellus
    Jako
    napojen tyyppi
    3P
    4P
    verkon tyyppi
    AC
    verkon taajuus
    50/60 Hz
    suojarele
    Micrologic 5.0 A
    suojausteknikka
    Elektroninen
    laukaisuyksikön suojaustoiminot
    Valokoiva suojaus
    suojareleen virta
    630 A ( 50 °C )
    800 A ( 50 °C )
    1000 A ( 50 °C )
    1250 A ( 50 °C )
    1600 A ( 50 °C )
    2000 A ( 50 °C )
    3200 A ( 50 °C )
    5000 A ( 50 °C )
    6300 A ( 50 °C )
    2500 A ( 50 °C )
    4000 A ( 50 °C )
    suojaustyyppi
    Välitön oikesulkusuojaus
    Ylikuormitus-suoja (pitkän aikavälin)
    Lyhyen aikavälin oikosulkusuojaus
    Täydentävät tiedot
    pitkäaikainen nostovaste tyyppi [Ir]
    Säädettävä 9 asetusta
    long time pick-up adjustment range
    0.4...1 x In
    pitkän aikaviiveen säädön tyyppi
    Säädettävä
    [tr] pitkän aikaviiveen säätö
    11 s 7.2 x Ir
    16 s 6 x Ir
    400 s 1.5 x Ir
    0.69 s 7.2 x Ir
    0.7 s 6 x Ir
    0.7 s 7.2 x Ir
    1 s 6 x Ir
    1.38 s 7.2 x Ir
    100 s 1.5 x Ir
    12 s 6 x Ir
    12.5 s 1.5 x Ir
    13.8 s 7.2 x Ir
    16.6 s 7.2 x Ir
    2 s 6 x Ir
    2.7 s 7.2 x Ir
    20 s 6 x Ir
    200 s 1.5 x Ir
    24 s 6 x Ir
    25 s 1.5 x Ir
    300 s 1.5 x Ir
    4 s 6 x Ir
    5.5 s 7.2 x Ir
    50 s 1.5 x Ir
    500 s 1.5 x Ir
    600 s 1.5 x Ir
    8 s 6 x Ir
    8.3 s 7.2 x Ir
    lämpömuisti
    20 mn
    short-time pick-up adjustment type Isd
    Säädettävissä 9 aetusta
    [Isd] short-time pick-up adjustment range
    1.5...10 x Ir
    short-time delay adjustment type
    Säädettävä 5 asetusta
    [tsd] short-time delay adjustment range
    0.02...0.5 s
    välitön nostovaste tyyppi
    Adjustable 8 settings
    välitön nostovaste alue
    2...15 x In
    näytön tyyppi
    Digitaalinen näyttö
    mittaustapa
    Virtamittari
    Takuu
    Warranty period
    18 months
  • Ladattavat materiaalit

    Kieli
    • englanti
    • ranska
    Käyttöohjeet
    Päivämäärä
    Koko
    Lisää omiin asiakirjoihin
    Guide d'exploitation Masterpact NT06-16 CEI (Versio 07)
    Päivämäärä 31.10.2018
    Koko 4.9 MB
    Micrologic A and E Control units - User manual (Versio 07)
    Päivämäärä 30.10.2018
    Koko 14.6 MB
    User manual Masterpact NT06-16 IEC (Versio 06)
    Päivämäärä 31.10.2018
    Koko 4.8 MB
    Elinkaaren lopun tiedot
    Päivämäärä
    Koko
    Lisää omiin asiakirjoihin
    EoLI-Masterpact NW 25 H1 three pole draw out circuit breaker with Micrologic 5.0A control unit (Versio 1.0)
    Tuotteen ympäristöprofiili
    Päivämäärä
    Koko
    Lisää omiin asiakirjoihin
    PEP-Masterpact NW 25 H1 three pole draw out circuit breaker with Micrologic 5.0A control unit (Versio 1.0)
    PEP Masterpact NW08 to NW40 circuit breaker (Versio 1.1)
    Päivämäärä 9.11.2017
    Koko 1 MB
  • Usein kysytyt tekniset kysymykset

    Tuloksia ei löytynyt.
    Valitettavasti aiheeseen liittyvät usein kysytyt kysymykset ovat teknisten ongelmien takia väliaikaisesti poissa käytöstä. Yritä uudelleen myöhemmin.
Nos conseillers sont disponibles pour répondre à vos questions de 8h00 à 18h00 du lundi au vendredi toute l'année.