Finland

Tervetuloa Schneider Electricin verkkosivustolle

Tervetuloa sivustollemme.

Voit tarkistaa saatavilla olevat tuotteet valitsemalla toisen maan tai tutustua yritystietoihin siirtymällä globaalille sivustollemme.

Valitse toinen maa tai alue

LV480856 Schneider Electric

Näytä kaikki Fupact INF/ISFL/ISFT

Fupact INF/ISFL/ISFT - LV480856

ISFL

LV480856 Schneider Electric
Näytä kaikki Fupact INF/ISFL/ISFT
Fupact INF/ISFL/ISFT - LV480856
ISFL

Jonovarokekytkin ISFL250 M12

Näytä lisää ominaisuuksia >
  • varastokoodi
    Tilattavissa, ei varastossa
Lisää omiin tuotteisiin Poista omista tuotteista

  • Tuotetiedot
    alue
    Fupact
    tuotenimi
    Fupact ISFL
    tuote tai komponentti tyyppi
    Sulake-kytkinerotin
    laitteen sovellus
    Suojaus
    huomiotoiminto
    Erillinen sulakevalvonta
    Täydentävät tiedot
    napojen kuvaus
    1 x 3P switchable
    suojattujen napojen kuvaus
    1 x 3f
    sulakkeen tyyppi
    DIN
    sulakkeen koko
    NH1
    verkon tyyppi
    AC
    verkon taajuus
    50/60 Hz
    ohjauksen tyyppi
    Sulakealustan kahva
    paikka riippulukolle
    Lukittava riippulukolla
    asennustapa
    Pysty
    asennusalusta
    Kiskot
    asennuspaikka
    Päällekkäin
    [Ie] nimelliskäyttövirta
    AC-21B : 250 A AC 50/60 Hz 220/240 V
    AC-21B : 250 A AC 50/60 Hz 380/415 V
    AC-21B : 250 A AC 50/60 Hz 440/480 V
    AC-21B : 250 A AC 50/60 Hz 500 V
    AC-21B : 250 A AC 50/60 Hz 660/690 V
    AC-22B : 250 A AC 50/60 Hz 220/240 V
    AC-22B : 250 A AC 50/60 Hz 380/415 V
    AC-23B : 250 A AC 50/60 Hz 380/415 V
    AC-22B : 250 A AC 50/60 Hz 500 V
    AC-22B : 250 A AC 50/60 Hz 440/480 V
    AC-23B : 250 A AC 50/60 Hz 220/240 V
    [Ith] vapaan jäähdytyksen terminen virta
    250 A ( 40 °C ) tehohäviö sulaketta kohden: 23 W pysty
    188 A ( 70 °C ) pysty
    200 A ( 65 °C ) pysty
    213 A ( 60 °C ) pysty
    225 A ( 55 °C ) pysty
    238 A ( 50 °C ) pysty
    250 A ( 45 °C ) pysty
    [Ithe] konventionaalinen suljettu lämpövirta
    250 A ( 40 °C ) / tehohäviö sulaketta kohden: 23 W pysty
    nimellinen vastuu
    Uninterrupted
    [Ui] eristysjännite
    800 V AC 50/60 Hz EN 60947-3
    [Uimp] syöksyjännitekesto
    12 kV IEC 947-3
    [Ue] Käyttöjännite
    690 V AC 50/60 Hz
    800 V AC 50/60 Hz AC-20
    [Im] suurin katkaisu ja kytkentäkapasiteetti
    Icn 100 A 690 V
    Icm 250 A 415 v
    Icm 250 A 500 V
    Icm 250 A 690 V
    Icn 120 A 415 v
    Icn 120 A 500 V
    soveltuu pääkytkimeksi
    Kyllä
    kosketinasennon ilmaisin
    Ei
    näkyvä katkos
    Kyllä
    koskettimen toiminta
    Single-break
    Ympäristötiedot
    mekaaninen kestävyys
    1600 sykliä
    sähköinen kestävyys
    AC-21B: 200 cycles 690 V AC 50/60 Hz
    AC-22B: 200 cycles 500 V AC 50/60 Hz
    AC-23B: 200 cycles 415 v AC 50/60 Hz
    sähköiskusuojauksen luokka
    Luokan II etupuoli
    design
    Pystysuuntainen muotoilu
    liitännät
    Suora liitäntä ja ruuviliitäntä
    kytkentä - liittimet
    Ruuviliitos downstream M12 250 A
    Direct connection upstream 250 A virtakisko 185 mm
    kiristysmomentti
    40 N.m
    korkeus
    672 mm
    leveys
    100 mm
    syvyys
    123 mm
    standardit
    EN/IEC 60947-1
    EN/IEC 60947-3
    IEC 60269-2-1
    tuote sertifiointi
    CCC
    IP suojausluokka
    IP20 IEC 60529
    IK suojausluokka
    IK07 EN 50102
    epäpuhtausaste
    3 IEC 60947
    ympäristön lämpötila käytettäessä
    -25...70 °C
    ympäristön lämpötila varastoitaessa
    -50...85 °C
    Tuotteen ympäristötiedot
    RoHS (päiväys: YYWW)
    REACH
    Takuu
    Warranty period
    18 months
  • Ladattavat materiaalit

    Kieli
    • suomi
    • englanti
    Tuotekatalogit
    Päivämäärä
    Koko
    Lisää omiin asiakirjoihin
    Päivämäärä 6.10.2017
    Koko 85.6 MB
    CAD
    Päivämäärä
    Koko
    Lisää omiin asiakirjoihin
    ISFL DIRECT 185MM BUSBAR SCREWS M12
    Päivämäärä 12.9.2013
    Koko 337.5 KB
    Päivämäärä 12.9.2013
    Koko 863.7 KB
    Pikaopas
    Päivämäärä
    Koko
    Lisää omiin asiakirjoihin
    Päivämäärä 12.3.2018
    Koko 46 MB
    REACh Declaration
    Päivämäärä
    Koko
    Lisää omiin asiakirjoihin
    Päivämäärä 25.12.2018
    Koko 0
    EU RoHS Declaration
    Päivämäärä
    Koko
    Lisää omiin asiakirjoihin
    Päivämäärä 25.12.2018
    Koko 0
  • Usein kysytyt tekniset kysymykset

    Tuloksia ei löytynyt.
    Valitettavasti aiheeseen liittyvät usein kysytyt kysymykset ovat teknisten ongelmien takia väliaikaisesti poissa käytöstä. Yritä uudelleen myöhemmin.
Nos conseillers sont disponibles pour répondre à vos questions de 8h00 à 18h00 du lundi au vendredi toute l'année.