Tervetuloa Schneider Electricin verkkosivustolle

Tervetuloa sivustollemme.

Valitse sijaintisi

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Näytä kaikki   FuPact
LV480859 Schneider Electric

LV480859

LV480859 Schneider Electric
LV480859

Koukut Kiskoasennukseen 3Kpl ISFL250-630

Näytä lisää ominaisuuksia
  • GTIN-koodi
    3606480341175
Vertailukelpoisten tuotteiden enimmäismäärä on 4. Poista jo lisätyt tuotteet.

  • Tuotetiedot
    Tuote tai komponentti tyyppi
    Koukku
    Lisävarusteen / erillisosan luokka
    Liitäntä lisävaruste
    Sarjan soveltuvuus
    Fupact ISFL ISFL250 Sulake-kytkinerotin
    Fupact ISFL ISFL400 fuse-switch disconnector
    Fupact ISFL ISFL630 fuse-switch disconnector
    Fupact ISFL ISFL1250 Sulake-kytkinerotin
    Määrä per pakkaus
    Setti 3 kpl
    Pakkaustiedot
    Pakkauksen paino (naulaa)
    431 g
    Pakkaus 2 paino
    17,727 kg
    Tuotteen ympäristötiedot
    EU:n RoHS-direktiivi
    Vaatimusten mukainen
    EU:n RoHS-ilmoitus
    Ei myrkyllisiä raskasmetalleja
    Kyllä
    Ei elohopeaa
    Kyllä
    RoHS-vapautuksen tiedot
    Kiinan RoHS-säädökset
    Kiinan RoHS-ilmoitus
    Proaktiivinen Kiinan RoHS-ilmoitus (Kiinan virallisten RoHS-vaatimusten ulkopuolella)
    Ympäristöilmoitus
    WEEE
    Tämä tuote on hävitettävä Euroopan unionin alueella määritettyjen jätteenkeräyssäädösten mukaisesti. Sitä ei koskaan saa heittää roskakoriin.
    Takuu
    Takuu
    18 months
  • Näytä lisää
    View less

    Asiakirjat

    Kieli
    • Kaikki kielet6
    • suomi3
    • englanti4
    • espanja3
    • italia3
    • kiina3
    • portugali3
    • ranska3
    • saksa3
    • venäjä3
    Tuotekatalogit
    Muoto
    Koko
    Päivämäärä
    Lisää omiin asiakirjoihin
    Fupact Fusegear range from 32 to 1250A catalog (Versio 2.1)
    Kuvaus
    Fupact Fusegear range from 32 to 1250A catalog - The source files are available under number 319E
    prp.document.label.format pdf
    Koko 68.1 MB
    Päivämäärä 9.10.2020
    Kuvaus
    Fupact Fusegear range from 32 to 1250A catalog - The source files are available under number 319E
    CAD
    Muoto
    Koko
    Päivämäärä
    Lisää omiin asiakirjoihin
    prp.document.label.format zip
    Koko 1.1 MB
    Päivämäärä 14.12.2017
    Dokumentin tiedostot
    Pikaopas
    Muoto
    Koko
    Päivämäärä
    Lisää omiin asiakirjoihin
    prp.document.label.format pdf
    Koko 46 MB
    Päivämäärä 12.3.2018
    prp.document.label.format pdf
    Koko 20.5 MB
    Päivämäärä 12.3.2018
    EU:n RoHS-ilmoitus
    Muoto
    Koko
    Päivämäärä
    Lisää omiin asiakirjoihin
    LV480859 : Koukut Kiskoasennukseen 3Kpl ISFL250-630
    Kuvaus
    Koukut Kiskoasennukseen 3Kpl ISFL250-630
    prp.document.label.format pdf
    Koko 195.3 KB
    Päivämäärä 5.12.2020
    Kuvaus
    Koukut Kiskoasennukseen 3Kpl ISFL250-630
    Kiinan RoHS-ilmoitus
    Muoto
    Koko
    Päivämäärä
    Lisää omiin asiakirjoihin
    LV480859 : Koukut Kiskoasennukseen 3Kpl ISFL250-630
    Kuvaus
    Koukut Kiskoasennukseen 3Kpl ISFL250-630
    prp.document.label.format pdf
    Koko 195.3 KB
    Päivämäärä 5.12.2020
    Kuvaus
    Koukut Kiskoasennukseen 3Kpl ISFL250-630
  • Usein kysytyt tekniset kysymykset

    Tuloksia ei löytynyt.
    Valitettavasti aiheeseen liittyvät usein kysytyt kysymykset ovat teknisten ongelmien takia väliaikaisesti poissa käytöstä. Yritä uudelleen myöhemmin.