Norway
Velkommen til nettstedet til Schneider Electric

Velkommen til nettstedet vårt.

Du kan velge et annet land for å se tilgjengelige produkter eller gå til det globale nettstedet vårt.

Velg din lokasjon

Kontaktorer og kontaktorer med vendere

TeSys K

TeSys K

Kontaktorer og reverserende kontaktorer inntil 7,5 kW 400/415 V. -Kontaktorer og reverserende kontaktorer inntil 7,5 kW 400/415 V

Del av TeSys
Se produktene Åpne produktvelger
TeSys D

TeSys D

Kontaktorer og reverserende kontaktorer inntil 75 kW/400 V og 250 A/AC1. Kontaktorer og reverserende kontaktorer inntil 75 kW/400V og 250A/AC1

Del av TeSys
Se produktene Åpne produktvelger
TeSys F

TeSys F

Kontaktorer og reverserende kontaktorer inntil 450 kW/400 V og 2100 A/AC1. Kontaktorer og reverserende kontaktorer inntil 450 kW/400 V og 2100 A/AC1

Del av TeSys
Se produktene Åpne produktvelger
TeSys B

TeSys B

Rekkekontaktorer inntil 900 kW. -Rekkekontaktorer inntil 900 kW

Del av TeSys
Se produktene
TeSys SK

TeSys SK

Minikontaktorer. Slanke 2-polede kontaktorer til AC3 = 6A og AC1 = 12A.

Del av TeSys
Se produktene
TeSys K, D, SK (auxiliary contactors)

TeSys K, D, SK (auxiliary contactors)

Hjelpekontaktorer Tesys K, D og SK. -

Del av TeSys
Se produktene Åpne produktvelger
TeSys GC, GY, GF

TeSys GC, GY, GF

Moduler kontaktor fra 16A til 100A. -

Del av TeSys
Se produktene

EcoStruxure Motor Control Configurator

Sett sammen din egen Motor Control løsning i 3 enkle steg

Kapslede motorstartere

TeSys LF

TeSys LF

Kapslet motorstarter med AS-Interface line opp til 5,5kW/400V. -

Vis detaljer
TeSys LG, LJ

TeSys LG, LJ

Kapslet direktestarter for sikkerhetsapplikasjoner opptil 9kW/400V. -

Del av TeSys
Se produktene

Motorvernbrytere

TeSys GV2

TeSys GV2

Magnetiske og termisk-magnetiske motorstrømbrytere på inntil 15 kW. -Magnetiske og termisk-magnetiske motorstrømbrytere på inntil 15 kW

Del av TeSys
Se produktene Åpne produktvelger
TeSys GV3

TeSys GV3

Magnetiske og termomagnetiske effektbrytere opptil 30 kW. -

Del av TeSys
Se produktene Åpne produktvelger
TeSys GV4

TeSys GV4

Motorvernbryter opp til 115 A og 55 kW. Nye TeSys GV4 er en kompakt, robust og innovativ serie av motorvernbryter opp til 115 A og 55 kW

Del av TeSys
Se produktene
Tesys GB2

Tesys GB2

Strømbrytere for kontrollkretser. Termisk-magnetiske strømbrytere fra 0,5 til 20 A for beskyttelse av kontrollkretster på industrielt utstyr

Del av TeSys
Se produktene

Termiske motorvern

TeSys LRD

TeSys LRD

Termiske overbelastningsreléer opp til 75 kW/400 V. -

Del av TeSys
Se produktene
TeSys LR2K

TeSys LR2K

Termiske overbelastningsreléer 0,06 kW til -5,5 kW. -

Del av TeSys
Se produktene
TeSys LR9 - LR9D / LR9F

TeSys LR9 - LR9D / LR9F

Elektroniske termiske overbelastningsreléer med innebygget alarmfunksjon fra 18,5 kW til 315 kW. -

Del av TeSys
Se produktene

Elektroniske motorvern

TeSys LR97D

TeSys LR97D

Elektroniske overstrømsreleer 0,3 A til 38 A. -

Del av TeSys
Se produktene
TeSys LT47

TeSys LT47

Elektroniske overstrømsreleer 0,5 A til 60 A. -

Del av TeSys
Se produktene
TeSys LT3

TeSys LT3

Termistor beskyttelsesreléer. -

Del av TeSys
Se produktene

System for motorstyring

Tesys T

Tesys T

System for motorovervåkning. System for motorovervåkning

Del av TeSys
Se produktene

Motorkontroll

Motorstartere og kontaktorer

Motorstartere og kontaktorer

-. Med TeSys™ utvalget beskytter og kontrollerer man motorstartere

Se produktene

Direktestart for motor

TeSys LUTM

TeSys LUTM

Tesys U-kontrollere opptil 450 kW. Tesys U-kontroller opptil 450 kW

Del av TeSys
Se produktene
Motor Starter Combinations

Motor Starter Combinations

Direkte start, reversing eller stjerne-trekant opp til 355 kW. -

Del av TeSys
Se produktene
Tesys H

Tesys H

Multifunksjonell kompaktstarter Tesys H. Multifunksjonell kompaktstarter Tesys H doe motorer opptil 3kW /400V

Del av TeSys
Se produktene
TeSys U

TeSys U

Startkontrollere opp til 15 kW. -

Del av TeSys
Se produktene
Integral 63

Integral 63

Termomagnestisk beskyttelse modul. Overlast og kortslutningsvern 28-40A til Integral 63

Del av TeSys
Se produktene

Mykstartere

Altistart 01

Altistart 01

Myke startere for enkle maskiner fra 0,37 til 75 kW. Myke startenheter og myk start - myk stopp-enheter for enfase- eller 3-fase asynkrone motorer fra 0,37 til 75 kW

Del av Altivar
Se produktene Åpne produktvelger
Altistart 22

Altistart 22

Mykstartere for pumper og vifter fra 4 kW to 400 kW. Mykstartere for pumper og vifter fra 4 kW to 400 kW

Del av Altivar
Se produktene Åpne produktvelger
Altistart 48

Altistart 48

Mykstartere for tung industri og pumpe fra 4 til 1200 kW. Enheter med myk oppstart-myk stopp for 3-fasede asynkrone motorer fra 4 til 1200 kW

Del av Altivar
Se produktene Åpne produktvelger

Sikringsutstyr til elekstriske fordelingsanlegg

TeSys Vario, Mini-Vario

TeSys Vario, Mini-Vario

Utkoplingsbrytere for økt sikkerhet. -

Del av TeSys
Se produktene
TeSys GS

TeSys GS

Sikringsbryter fra 32A til 1250A. -

Del av TeSys
Se produktene
TeSys DF, LS1/GK1

TeSys DF, LS1/GK1

Sikringsholder fra 0.5 A til 125 A, opp til 690 V. -

Del av TeSys
Se produktene
Sammenlign produkter: /