XCKM502H29
El-nummer: 4350560
-
Egenskaper
Teknisk informasjon produktspekter Telemecanique Limit switches XC StandardSerie navn Standard størrelseprodukt eller type komponent Limit switchkortnavn utstyr XCKMtype kropp FastHode type Plunger headmateriale MetallMateriale kropp Zamakfestemetode Med kroppBevegelse av hode LinjærType arm/stempel Spring return roller plunger metalTilnærmings type Lateral approach, 2 directionskabelinngang 3 entries tapped for M20 x 1.5 cable gland, yttre diameter kabel: 7…13 mmantall poler 2kontakttype og sammensetning 1 NC + 1 NOdriftsområde kontakter Slow-break, break before makeKomplementær Bryter påvirkning Med 30° kamelektrisk tilkobling Screw-clamp terminals, klem kapasitet: 1 x 0.5...2 x 2.5 mm²Kontaktens isolasjonsform ZbAntall trinn 1Positiv åpning