Norway

Velkommen til nettstedet til Schneider Electric

Velkommen til nettstedet vårt.

Du kan velge et annet land for å se tilgjengelige produkter eller gå til det globale nettstedet vårt.

Velg et annet land

Bilde av XUFS0810 Schneider Electric

Se alle OsiSense XU

OsiSense XU - XUFS0810

Optic fiber

Bilde av XUFS0810 Schneider Electric
Se alle OsiSense XU
OsiSense XU - XUFS0810
Optic fiber

OPTISKE FIBRE

Vis flere egenskaper >
Legg til i dine produkter Fjern fra Mine produkter

  • Teknisk informasjon
    produktspekter
    OsiSense XU
    Sensor navn
    XUF
    Komplementær
    Sensor type
    Photo-electric sensor
    Sensor design
    Fiber design
    produsert i
    XUDA
    kappe
    PE
    Miljø
    Vibrasjonsmotstand
    +/- 1.5 mm på 10...55 Hz i henhold til IEC 60068-2-6
    7 gn på 10...55 Hz i henhold til IEC 60068-2-6
    støtmotstand
    30 gn (varighet = 11 ms) i henhold til IEC 60068-2-27
    IP-grad
    IP64 i henhold til IEC 60529
    IP641 i henhold til NF C 20-010
    Bærekraftig
    RoHS (datokode: YYWW)
  • Ofte stilte tekniske spørsmål (FAQs)

    Ingen resultater funnet.
    På grunn av en midlertidig teknisk feil kan ikke FAQs vises. Prøv igjen senere.