วันนี้เราสามารถช่วยคุณได้อย่างไร?

RCBO Branch Breaker ขนาดสายหางหนูของลุกย่อยกันดูด

ขนาดสายหางหนูของลุกย่อยกันดูด Neutral line input  dimension line  10,16,20A  = 2.5 mm3  ,32A = 4mm3 and 40A  50A = 5.3 mm3