วันนี้เราสามารถช่วยคุณได้อย่างไร?

ชนิดของแบตเตอรี่ของและการเปลี่ยนแบตเตอรี่ของเครื่องสำรองไฟ Back UPS และ APC RBC

ชนิดของแบตเตอรี่ของเครื่องสำรองไฟ ตระกูล Back UPS และ APC RBC เป็นแบบใด

แบตเตอรี่ของเครื่องสำรองไฟ ตระกูล Back UPS และ APC RBC เป็นแบบ  Maintenance-free sealed Lead-Acid battery with suspended electrolyte : leakproof แบตเตอรี่แห้งชนิดไม่ต้องเติมน้ำกลั่น สามารถนำมาชาร์จใหม่ สำหรับอุปกรณ์ไฟฟ้าที่ใช้ไฟอย่างต่อเนื่อง ไม่ต้องมีการบำรุงรักษา ไม่รั่ว เป็นตะกั่วกรด แบบปิดผนึก

โดยปกติ Battery แบบ Lead acid จะมีสองชนิด คือ Valve regulate (VRLA) และ Open vented (VLA ) ซึ่ง Battey ของ APC จะเป็น Seal lead acide ชนิด Valve regulate

ข้อดีของแบตเตอรี่ชนิด Li-Ion เทียบกับแบตเตอรี่ชนิด VRLA ดังนี้
อายุการใช้งาน - แบตเตอรี่ Li-Ion แบบชาร์จได้รอบ 5,000 ครั้งขึ้นไปเมื่อเทียบกับแบตเตอรี่ VRLA ประมาณ 500 รอบ
แรงดัน - แบตเตอรี่ชนิด Li-Ion รักษาแรงดันไฟฟ้าและประสิทธิภาพที่ยาวนานกว่าแบตเตอรี่ VRLA
อุณหภูมิ - แบตเตอรี่ Li-Ion สามารถใช้งานได้ดีต่อแรงดันไฟฟ้าหรือระยะเวลาสำรองไฟได้นานกว่าในอุณหภูมิสูงถึง 40 ° C เมื่อเทียบกับแบตเตอรี่ VRLA
น้ำหนัก - โดยเฉลี่ยแบตเตอรี่ Li-Ion เบากว่าแบตเตอรี่ VRLA ถึง 1 ใน 3

overview

มีความจำเป็นหรือไม่ ในการเปลี่ยนแบตเตอรี่ก่อนเกิดการแจ้งเตือน

สำหรับความจำเป็นในการเปลี่ยนแบตเตอรี่ก่อนเกิดการแจ้งเตือน เป็นไปได้ ผู้ใช้งานแบตเตอรี่เกินกว่า 2-3 ปี ผู้ใช้งานสามารถเปลี่ยนแบตเตอรี่ใหม่ก่อนที่เครื่องสำรองไฟทำการการแจ้งเตือนให้เปลี่ยน
ข้อสังเกตุ ให้ผู้ใช้งานสังเกตระยะเวลาสำรองไฟว่าลดลงหรือสำรองได้น้อยจนผิดปรกติ หรือสามารถตรวจสอบควบคู่กับโปรแกรม Powerchute เพื่อทำการเปรียบเทียบระยะเวลาสำรองไฟอีกวิธีหนึ่ง

Hint* : สำหรับเครื่องสำรองไฟตระกูล Back UPS รุ่นที่ผู้ใช้งานสามารถถอดแบตเตอรี่ด้วยตัวเองและง่ายที่สุด คือรุ่น BK500EI, BK650-AS, และ Back-UPS Pro ทุกรุ่น