วันนี้เราสามารถช่วยคุณได้อย่างไร?

จะสามารถทดสอบ magnetic tripping curve ของ Tesys GV2, GV3, GV7 และ MPCB  ได้อย่างไร?

จะสามารถทดสอบ magnetic tripping curve ของ Tesys GV2, GV3, GV7 และ MPCB  ได้อย่างไร?

โดยทั่วไปการทดสอบ thermal overload relay ควรทําตามที่กําหนดไว้ในมาตรฐาน IEC60947-2

thermal overload tripping ของผลิตภัณฑ์ GV2, GV3, GV7 จะต้องดู tripping curve (สามารถดูได้จากไฟล์แนบ)
ซึ่ง Tesys GV2, GV3, GV7 และ MPCB จะใช้ bimetal sensor และทำงานตาม IDMT curve  สำหรับสภาวะ thermal overload

มาตรฐาน IEC60947-2 ได้กำหนดจุด thermal overload 2 จุด และ ผลิตภัณฑ์ GV ของเราจะมีการทำงานเป็นไปตามจุด thermal overload 2 จุดที่แตกต่างกัน ดังนี้

1) เมื่อกระแสไฟฟ้ามีค่าเป็น 1.2 เท่า ของ Ir (Ir = การตั้งค่ากระแสไฟฟ้า) ผลิตภัณฑ์ GV จะทริปภายใน 2 ชั่วโมง (สามารถดูตาม tripping curve ได้จากไฟล์แนบ)

2) เมื่อกระแสไฟฟ้ามีค่าเป็น 7.2 เท่า ของ Ir GV7 จะต้องต้องทำการตัดวงจรภายใน 10 วินาที เนื่องจากผลิตภัณฑ์ระดับชั้น GV* เป็นผลิตภัณฑ์ class 10 (สามารถดูตาม tripping curve ได้จากไฟล์แนบ)

ตัวอย่างเช่น ตาม tripping curve จะครอบคลุมระดับ GV7 ทั้งหมด โดยไม่คํานึงถึงประเภท GV7 RE หรือ RS และไม่ว่าขนาดจาก GV7*20 ถึง GV7*220. ตาม curve นี้จะกําหนดไว้โดยครอบคลุมการทำงานของผลิตภัณฑ์ทั้งหมด เวลาที่ระบุไว้เป็นค่าบ่งชี้จาก tripping curve เท่านั้น หากลูกค้ามีการทําการทดสอบในค่าที่คลาดเคลื่อนจาก tripping curve เวลาในการทริปที่สามารถบันทึกได้อาจมีความคลาดเคลื่อนไปจาก tripping curve ด้วยเช่นกัน

นอกจากนี้ เพื่อความน่าเชื่อถือที่ดีของผลิตภัณฑ์แต่ละชนิดของเรา จะได้รับการทดสอบแยกกันและช่วงการตั้งค่าจะแตกต่างกันสําหรับแต่ละผลิตภัณฑ์ตามการทดสอบ

เพิ่มเติม
- tripping curve เป็นการบอกช่วงการใช้งานและเวลาในการทริปเท่านั้น
- เวลาการทริปจะอยู่ในช่วงที่ยอมระบได้คือ +/- 20%
- ผลิตภัณฑ์เป็นอุปกรณ์ไฟฟ้าเชิงกลและทําตาม IDMT Curve ไม่ควรเปรียบเทียบกับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์

หากต้องการการทริปแบบจํากัดกระแสไฟฟ้าสําหรับการใช้งานมอเตอร์ ควรจะต้องใช้รีเลย์ป้องกันแบบจำกัดค่ากระแส ซึ่งสามารถทริปรีเลย์ได้ในเวลาที่แน่นอนเมื่อกระแสไฟฟ้าเกินกระแสปกติ

ชไนเดอร์ อิเล็คทริค Thailand

เอกสารแนบ
GV2 GV3 GV7 Motor Circuit Breakers.pdf [4.93 MB]
ดูข้อมูลเพิ่มเติม
ผลิตภัณฑ์:
รุ่น:
ดูข้อมูลเพิ่มเติม
ผลิตภัณฑ์: