กระแสใช้งานที่ต่ำที่สุดของ RXM4AB2BD มีค่าเท่าไหร่ ?
Relay ไม่มีกระแสขั้นต่ำในการใช้งาน โดยที่ 19.2V คือแรงดันใช้งานขั้นต่ำและนี่คือค่าที่หน้าสัมผัสทั้งหมดต้องเปลี่ยนหน้าสัมผัสเป็น "เปิด/On"
รีเลย์ RXM ไม่มีกระแสขั้นต่ำของคอยล์สำหรับข้อกำหนดการทำงาน ด้านล่างนี้คือการจัดอันดับกระแสไฟฟ้าที่ใช้งานอยู่
- 3 A at 28 V (DC) NC conforming to IEC
- 3 A at 250 V (AC) NC conforming to IEC
- 6 A at 28 V (DC) NO conforming to IEC
- 6 A at 250 V (AC) NO conforming to IEC
- 6 A at 277 V (AC) conforming to UL
- 8 A at 30 V (DC) conforming to UL
ดังนั้นจึงสามารถใช้สวิตช์หรือ Sensor เพื่อจ่ายรีเลย์ RXM ได้จนกว่าจะจ่ายแรงดันไฟฟ้าขั้นต่ำที่จำเป็นสำหรับการทำงานของ RXM
เผยแพร่สำหรับ: ชไนเดอร์ อิเล็คทริค Thailand