ขนาดของตู้ และ ช่องเดินสายไฟ ของ ตู้ Square D Classic+ Consumer Unit
ตู้สแควร์ดีคอนซูมเมอร์ (Square D Consumer Unit : Classic)
ตู้สแควร์ดี รุ่นคลาสสิค พลัส ตู้สำหรับอุปกรณ์ควบคุมไฟฟ้า 1 เฟส 2 สาย 240 โวลต์ พร้อมกราวด์บาร์ (GND)ตู้สแควร์ดี รุ่นคลาสสิค พลัส ดีไซน์ยอดเยี่ยม ทนทาน แข็งแกร่ง ปลอดภัยด้วยการออกแบบ และทดสอบตามมาตรฐาน IEC 61439-1,IEC 61439-3 และ มอก. 1436-2540 เหมาะสำหรับการติดตั้งสำหรับบ้านพักอาศัย ห้องชุด หรืออาคารพาณิชย์ ทุกรูปแบบ ทนกระแสลัดวงจร ได้ถึง 10 kA รองรับทุกการใช้งานแบบปลั๊กออน (Plug-on)
1.แบบ ตู้สแควร์ดีคอนซูมเมอร์ Single Bus
2.แบบ ตู้สแควร์ดีคอนซูมเมอร์ Split Bus
3.ขนาดของตู้ และ ช่องเดินสายไฟ ตู้สแควร์ดีคอนซูมเมอร์
1.แบบ ตู้สแควร์ดีคอนซูมเมอร์ Single Bus
• ขนาดบัสบาร์ 100 A• จำนวนวงจรย่อยของตู้คอนซูมเมอร์จะมีให้เลือกใช้ตั้งแต่ 4, 6, 10, 14, 18 วงจรย่อย
2.แบบ ตู้สแควร์ดีคอนซูมเมอร์ Split Bus
• คอนซูมเมอร์แบบแยกกลุ่ม กันดูด (Split Bus) มาพร้อม กับเมนเบรกเกอร์กันดูดปกป้อง 30 mA
วงจรที่มีความเสี่ยงจากไฟดูด ไฟไม่ดับทั้งบ้าน
• ขนาดบัสบาร์ 100 A
• จำนวนวงจรย่อยของตู้คอนซูมเมอร์จะมีให้เลือกใช้ตั้งแต่ 4+4, 8+4, 8+8 วงจรย่อย
3.ขนาดของตู้ และ ช่องเดินสายไฟ ตู้สแควร์ดีคอนซูมเมอร์
สามารถต่อสายไฟเข้าด้านหลังตู้ได้ โดยสามารถเจาะรูเพื่อทำการเข้าสายได้จากตำแหน่งดังภาพ
เผยแพร่สำหรับ: ชไนเดอร์ อิเล็คทริค Thailand