Thailand (Thai)
ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ชไนเดอร์ อิเล็คทริค

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ของเรา

คุณสามารถเลือกประเทศอื่นเพื่อดูผลิตภัณฑ์ที่มีหรือไปที่เว็บไปที่เว็บไซต์ทั่วโลกของเราสำหรับข้อมูลบริษัท

เลือกประเทศหรือภูมิภาคอื่น

 

CBGS-1

GIS MV primary cubicle up to 36kV

SF6 insulated metal-enclosed switchgear up to 36 kV

CBGS-1
  • คุณสมบัติเด่น

    Each functional unit consists of separate compartments:

    . LV cabinet
    . Busbar compartment
    . Main compartment (SF6 insulated)
    . MV cable compartment

    Performances :

    . Technology:SF6
    . Standard:IEC
    . Rated voltage:36kV
    . Busbar system:Single / Double
    . Rated current busbar:2500A
    . Rated operational current:2000A
    . Rated peak withstand current:31.5kA
    . Internal Arc Classification:AFLR 25kA/1s
    . Loss of service continuity:NA
    . Partition class:NA


    จุดเด่น

    Maximum safety in a reduced place

    • Continuity of service:unaffected by the environment, double busbar option, sealed-for-life compartments, reduced gas pressure
    • Maximum safety:operating safety (interlocks), IAC tested
    • Investment optimization:space savings, maintenance savings...

    การใช้งาน

    • Indoor substation (HV/MV-MV/MV) for Power Supply Utilities, Windfarms, Airports, Traction substations, Large Industries...