Thailand (Thai)

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ชไนเดอร์ อิเล็คทริค

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ของเรา

คุณสามารถเลือกประเทศอื่นเพื่อดูผลิตภัณฑ์ที่มีหรือไปที่เว็บไปที่เว็บไซต์ทั่วโลกของเราสำหรับข้อมูลบริษัท

เลือกประเทศหรือภูมิภาคอื่น

 

GI-E

MV SF6 Outdoor Fixed Circuit Breaker up to 40.5 kV

SF6 outdoor circuit breaker

GI-E
  • คุณสมบัติเด่น

    The GIE circuit breaker range consists of modern switchgear in which the well proven experience with the sulphur hezafluoride puffer type technology has allowed the design of breaking chambers characterised by optimised injection of gas SF6.



    จุดเด่น

    Secure your service continuity

     

    The GIE circuit breaker range guarantees long continuity of service. The design of the SF6 gas circuit breaker GIE range has been developed to ensure a high degree of reliability throughout expected service life.

    การใช้งาน

    • Protection of distribution systems up to 40.5 kV
    • Protection of transformers
    • Switching of capacitor banks
    • Protection of distribution networks characterised by severe conditions of Transient Recovery Voltage, largely exceeding the IEC requirements.