OsiSense XC
    series name
    Standard format
    product or component type
    Limit switch lever
    device short name
    ZCY
    product compatibility
    XCKT
    XCKD
    XCMD
    XCKP
    associated head
    ZCE05
    ZCE01
    movement of operating head
    Rotary
    type of operator
    Roller lever spring return metal
    tracks
    16/39 mm for XCMD
    21/44 mm for XCKD
    21/44 mm for XCKP
    21/44 mm for XCKT
    type of approach
    Lateral approach
    Complementary
    switch actuation
    By 30° cam
    positive opening
    With
    Environment
    ambient air temperature for operation
    -25…70 °C
    ambient air temperature for storage
    -40…70 °C
    environmental characteristic
    Standard environment
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
    Steel roller lever, track 21/44 mm (รุ่น 1.1)
    วันที่ 1/22/16
    ขนาด 27.9 KB
    วันที่ 1/22/16
    ขนาด 2.6 KB
    วันที่ 1/22/16
    ขนาด 4.7 KB
    วันที่ 1/22/16
    ขนาด 13.3 KB
    Steel roller lever, track 21/44 mm (รุ่น 1.1)
    วันที่ 1/22/16
    ขนาด 24.5 KB
    วันที่ 1/22/16
    ขนาด 2.6 KB
    วันที่ 1/22/16
    ขนาด 5.7 KB
    วันที่ 1/22/16
    ขนาด 11.7 KB
    End of Life Information
    วันที่
    ขนาด
    เพิ่มในเอกสารของฉัน
    XCMD..., XCSM... Metallic Limit Switches, Product End-of-Life Instructions (รุ่น 1.0)
    EU RoHS Declaration
    วันที่
    ขนาด
    เพิ่มในเอกสารของฉัน
    วันที่ 7/13/19
    ขนาด 195.3 KB
    Product Environmental Profile
    วันที่
    ขนาด
    เพิ่มในเอกสารของฉัน
    XCMD..., XCSM... Metallic Limit Switches, Product Environmental Profile (รุ่น 4.0)
    REACh Declaration
    วันที่
    ขนาด
    เพิ่มในเอกสารของฉัน
    วันที่ 7/13/19
    ขนาด 195.3 KB
  • คำถามทางเทคนิคที่พบบ่อย

    ไม่พบผลลัพธ์
    ขออภัย คำถามที่พบบ่อยที่เกี่ยวข้องไม่สามารถใช้งานได้เนื่องจากปัญหาทางเทคนิคชั่วคราว โปรดลองอีกครั้งในภายหลัง