1. ระบบเครือข่ายของศูนย์ข้อมูลคืออะไร
ขั้นตอนการเชื่อมต่ออุปกรณ์ทั้งแบบกายภาพและแบบเครือข่ายทั้งหมดภายในศูนย์ข้อมูลเป็นที่รู้จักในชื่อ การเชื่อมต่อเครือข่ายศูนย์ข้อมูล โดยจะเชื่อมต่อเซิร์ฟเวอร์และผู้ใช้ของศูนย์ข้อมูลได้อย่างง่ายดายโดยทรัพยากรเครือข่าย เช่น การกำหนดเส้นทาง การสับเปลี่ยน การปรับสมดุลการโหลด การวิเคราะห์ ฯลฯ เพื่อเร่งการประมวลผลแอปพลิเคชันและข้อมูล ชไนเดอร์ อิเล็คทริคมีโซลูชันศูนย์ข้อมูลที่หลากหลายที่ช่วยให้ลูกค้ามั่นใจได้ว่าทุกงานจะดำเนินไปได้อย่างไม่ยุ่งยาก
2. โครงสร้างพื้นฐานของศูนย์ข้อมูลคืออะไร
ทรัพยากรที่อิงกับฮาร์ดแวร์ทั้งหมดที่มีอยู่ในสภาพแวดล้อมทางกายภาพของศูนย์ข้อมูลเรียกว่า โครงสร้างพื้นฐานของศูนย์ข้อมูล โดยรวมถึงอุปกรณ์โครงสร้างพื้นฐานด้านไอที เทคโนโลยี และอุปกรณ์ เช่น คอมพิวเตอร์ เซิร์ฟเวอร์ สวิตช์ เราเตอร์ ระบบรักษาความปลอดภัยทางชีวมาตร ฯลฯ โครงสร้างพื้นฐานของศูนย์ข้อมูลยังรวมถึงทรัพยากรที่ไม่ใช่การประมวลผลด้วย: เครื่องกำเนิดไฟฟ้า สายเคเบิล แร็คเซิร์ฟเวอร์ และโครงสร้างหลักทางอินเตอร์เน็ต ชไนเดอร์ อิเล็คทริครับประกันในโซลูชันโครงสร้างพื้นฐานของศูนย์ข้อมูลที่มีคุณภาพซึ่งจะช่วยให้ทรัพยากรด้านพลังงานของคุณอยู่ในสภาพที่ดีที่สุด
3. คุณจะทำให้ศูนย์ข้อมูลมีประสิทธิภาพมากขึ้นได้อย่างไร
มีวิธีการต่างๆ มากมายในการรับประกันการทำงานของศูนย์ข้อมูลให้มีประสิทธิภาพสูงสุด การมีมาตรการที่เหมาะสมของพลังงานที่จำเป็นเพื่อให้ศูนย์ข้อมูลสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพนั้นเป็นสิ่งสำคัญ การติดตามความต้องการด้านพลังงานจะช่วยให้คุณเข้าใจบริการที่คุณอาจต้องการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพให้กับศูนย์ข้อมูล ชไนเดอร์ อิเล็คทริคมีโซลูชันด้านเครือข่ายศูนย์ข้อมูลที่หลากหลาย ผู้เชี่ยวชาญของเราได้ปรับเครื่องมือดังกล่าวให้เหมาะสม ไม่เพียงแต่ปรับปรุงการทำงานของพวกเขาเท่านั้น แต่ยังช่วยลดการใช้พลังงานและต้นทุนอีกด้วย เรายังช่วยคุณเปลี่ยนระบบที่ถูกสร้างขึ้นแล้ว เพื่อเพิ่มคุณภาพโดยรวม ทำให้มีการส่งมอบและผลลัพธ์ที่ดีขึ้นอีกด้วย