Dãy sản phẩm
Altivar 312 Solar
Variable speed drives for pumps with photovoltaic arrays The first variable speed drive compatible with a wide choice of pumps and solar arrays available on the local market.Một phần của AltivarXem sản phẩmarrow2_left Altivar 31C
Enclosed drives for simple machines 0.18 to 15 kW Enclosed drives for simple machines 0.18 to 15 kWMột phần của AltivarXem sản phẩmarrow2_left Altivar 32
Drives for complex machines 0.18 to 15 kW Drives for complex machines 0.18 to 15 kWMột phần của AltivarXem sản phẩmarrow2_left Altivar 61
Drives for variable torque from 0.75 to 800 kW Frequency inverters for 3-phase asynchronous motors from 0.75 to 800 kW, variable torque applicationsMột phần của AltivarXem sản phẩmarrow2_left Altivar 61 Plus
Drives for variable torque from 90 to 2400 kW Low voltage drives with high power ratings, 90 to 2400 kWMột phần của AltivarXem sản phẩmarrow2_left Altivar 61 Plus-LH
Enclosed Low Harmonic Drive Systems from 55 to 2400 kW Easy reduction of harmonics with ready-to-use enclosed Low Harmonic Drives from 55 to 2400 kWMột phần của AltivarXem sản phẩmarrow2_left Altivar 61Q
Water-cooled drives from 110 to 800 kW for variable torque applications Improved robustness and efficiency with water coolingMột phần của AltivarXem sản phẩmarrow2_left Altivar 71
Drives for heavy duty industry from 0.37 to 630 kW Frequency inverters for 3-phase synchronous and asynchronous motors from 0.37 to 630 kWMột phần của AltivarXem sản phẩmarrow2_left Altivar 71 Plus
Drives for heavy duty industry from 90 to 2000 kW Low voltage drives with high power ratings, 90 to 2000 kWMột phần của AltivarXem sản phẩmarrow2_left Altivar 71 Plus-LH
Enclosed low harmonic drive systems from 75 to 2,000 kW Altivar 71 Plus-LH low harmonic drive systems for complex machinesMột phần của AltivarXem sản phẩmarrow2_left Altivar 71Q
Water-cooled drives for heavy duty industry from 90 to 630 kW Improved robustness and efficiency with water coolingMột phần của AltivarXem sản phẩmarrow2_left Altivar AFE (Active Front End)
Option for energy regeneration to the line supply Energy regeneration and sinusoidal line current 120 - 860 kWMột phần của AltivarXem sản phẩmarrow2_left ATV312 drive
Drives for compact machines from 0.18 to 15 kW -Một phần của AltivarXem sản phẩmarrow2_left