Harmony konfigurator er et værktøj fra Schneider Electric, der strømliner konfigurationsprocessen for sortimentet Harmony XB4, XB5, XALD, XALK, XVB, XV6 & XV4, 9001K, 9001SK, XB7, XB6 og XB5R. Dette værktøj giver brugerne mulighed for nemt at konfigurere deres trykknap, pilot lys, kontrolboks, tårn lys, eller specifikke applikation krav. Takket være konfiguratoren er det nemt for alle at vælge model, montering, lys og farve.
Funktioner
- Nem konfiguration: Enkel konfiguration med flere muligheder for at opfylde dine specifikke behov.
- Detaljerede oplysninger: Tekniske detaljer/illustrationer til alle tilgængelige muligheder.
- Tilpas: Enkel tilpasning af trykknap, vælgerkontakt, forklaringspanel, forklaringsplade, kontrolboks eller tårnlys
Hvordan fungerer Harmony configurator?
Når du starter værktøjet, vil du gennemgå 4 hovedtrin:
- Trin 1 "Vælg den forventede produkttype"
Vælg det ønskede område og den ønskede funktionalitet.
- Trin 2 "Configure" eller "Substitute"
Start fra bunden, og vælg de forskellige elementer fra valget af farve, lys, spænding, tilslutningsmuligheder, sundere og monteringssæt, eller indsæt dit installerede produktreferencenummer for at få udskiftningsforslag.
- Trin 3 "Tilpas" (valgfrit for nogle sortimenter)
Design dit produkt med logo, længde, skilt, tekst, diagram, ...
- Trin 4 "Færdiggør og del"
Kontrollér din konfigurationsoversigt, og send en e-mail med den vedhæftede konfigurationsfil til din lokale Schneider-salgsrepræsentant, eller kontakt vores kundeservicecenter for at få et tilbud.