Konfigurer din hængetryk
Konfigurer din hængetryk
Konfigurer dine hængetryk med nogle få klik med værktøjet Pendel Station Configurator. Takket være prædefinerede modeller kan du nemt vælge den ønskede model og tilpasse dine hængetryk.
Hængetrykket er et værktøj fra Schneider Electric til at strømline konfigurationsprocessen for serierne SKYP, XAVA, XACB, XACD. Dette værktøj giver brugerne mulighed for nemt at tilpasse og skræddersy deres hængetryk til specifikke applikationskrav. Takket være konfiguratoren kan brugerne nemt vælge kabinetmateriale, kredsløbstyper, enkelt eller 2 hastighed hejsemotor, antallet af trykknapomskiftere og størrelsen af huller fra 2 mm til 12 mm. Brugerne kan derefter vælge alt tilbehør for at sikre kompatibilitet og optimal ydeevne.
Funktioner
- Nem konfiguration: Enkel konfiguration med flere muligheder for at opfylde dine specifikke behov.
- Detaljerede oplysninger: Tekniske detaljer/illustrationer til alle tilgængelige muligheder.
Når du starter værktøjet, vil du gennemgå 4 hovedtrin:
- Trin 1 "Vælg din model af hængetryk" Vælg nemt en model fra den "Selector", du ønsker at konfigurere.
- Trin 2 "Vælg dine muligheder" Konfigurer de hængetryk, der skal monteres, ved at vælge kabinettet og dit tilbehør
- Trin 3 "Check & Save"Tjek din konfigurerede Hængetryk på "Summary Tab" og gem den til senere brug.
- Trin 4 "Bed om et tilbud" Send en e-mail med den vedhæftede konfigurationsfil til din lokale Schneider-salgsrepræsentant, eller kontakt vores kundeservicecenter for at få et tilbud.