Questions fréquentes (FAQ)

Poser une question

Filtrer les résultats

Effacer
Comment connaitre l'encombrement d'un îlot advantys?
L'encombrement d'un îlot configuré par le logiciel Advantys est disponible dans les informations de l'îlot : choisir Fichier > Imprimer, sélectionner...
Est-il autorisé de monter le rack de l'automate Premium en position verticale ?
Non. Il est OBLIGATOIRE, afin de faciliter la ventillation, d’installer le ou les racks en position horizontale et sur un plan vertical.   Illustration...
Est-il possible de monter des contacteurs LPK1 ou LP4K ou LC7K dans un coffret LE1GVMEK ?
Par défaut, les coffrets du type LE1GVMExxxxx sont équipés de contacteurs LC1K à bobine alternative pour usage courant.  Tous les contacteurs de cette...
Quelles sont les positions de montage des contacteurs LC1D ?
Voici les positions de montage possibles pour les contacteurs tesys D :  
Quelles sont les dimensions des feuilles de protection des terminaux de dialogue d’exploitation Advanced Panels Magelis ?
Les dimensions des feuilles de protection sont les suivantes :   Référence Dimensions (mm) XBTZG61 126 x 99.9 XBTZG62 131.4 x 159.4 XBTZG64 166 x...
Comment installer un VIGICOMPACT NSX 160A sur un kit PRA90069 ?
Pour installer un vigicompact NSX sur un kit PRA90069, le plastron existant sera remplacé par le plastron retrofit NS de réf LV429528 (en effet la...
Comment se procurer la notice des batteries de condensateurs Varset Direct Classic, Confort et Harmony ?
La notice des batteries de condensateurs Varset Direct Classic, Varset Direct Confort et Varset Direct Harmony est disponible en pièce jointe. Elle...
Est-il possible d'obtenir la notice des batteries de condensateurs Varset Tarif Jaune ?
La notice pour les batteries de condensateur Varset Tarif Jaune est disponible en pièce jointe. Elle concerne les références : 65590, 65591, 65592,...
Quelles sont les dimensions intérieures et extérieures des cadres sommateurs 56053 et 56054 ?
Pour la référence 56053 (courant nominal maximal du circuit à protéger 1600A) : dimensions interieures 280 x 115 mm, dimensions exterieures 381 x...
Combien de modules de 18 mm de large peuvent être installés sur un rail modulaire d'un Coffret ou d’une Armoire Prisma Plus Système G ?
En Système G IP30, il est possible d’installer en Largeur jusqu’à : 10 modules de 18 mm ( ou 20 Pas de 9 mm ) en Gaine de L300 mm. 24 modules de 18...
Résultats 1 - 10 sur 12