Questions fréquentes (FAQ)

Poser une question

Filtrer les résultats

Effacer
Suite à l'écriture des sorties, comment éviter leur passage en mode repli dans un îlot avec une NIM Ethernet STBNIP2212 ?
Suite à l'écriture des sorties d'un îlot STB , le voyant RDY des modules de sorties clignote ( clignotement 1 : le voyant s'allume pendant 200 ms,...
Quelles sont les fonctions de communication disponibles avec les automates Quantum sur un réseau Modbus Plus ?
Les fonctions de communication disponibles avec les automates Quantum (Unity Pro  et Concept ) sur un réseau  Modbus Plus sont : le service PEER COP...
Quels sont les différents coupleurs automates en EtherNet/IP ?
Le protocole EtherNet/IP est disponible sur les automates M340, Premium et Quantum avec les coupleurs suivants :   Automate Coupleur  M340   BMXNOC0401...
Quelle doit être l'adresse des stations utilisant les services "tables partagées" et "mots communs" sur le réseau Fipway ?
Le service des tables partagées ou des tables mots communs sur le réseau Fipway  fonctionne uniquement avec les stations dont les adresses sont comprises...
Quelle sont les différences entre le langage CFC et le langage SFC avec SoMachine ?
Les différences entre le langage CFC et le langage SFC avec SoMachine sont les suivantes : Le CFC (diagramme fonctionnel) : Programmation orientée...
Quels sont les modules mettant en oeuvre le service de synchronisation de l'heure NTP dans les gammes Premium et Quantum ?
Le tableau ci-dessous indique les modules Ethernet supportant le service NTP avec la gamme Premium et Quantum.
Quelles sont les significations des classes de services de Transparent Ready ?
Le tableau ci-dessous résume les différentes classes de services Transparent Ready : Classes 10, 20, 30 : La classe 10 services de communication standard,...
Comment régler les commutateurs rotatifs sur les processeurs M340 BMXP342020, BMXP342030 et BMXP3420302 ?
Le réglage des commutateurs rotatifs est guidé par une étiquette apposée sur la droite du module. Le tableau ci-après décrit les réglages des commutateurs....
Quel est le rôle des commutateurs rotatifs sur les processeurs M340 de type BMXP342020, BMXP342030 et BMXP3420302 ?
Les deux commutateurs rotatifs à l'arrière du module fournissent une méthode simple pour sélectionner une adresse IP.   Les informations suivantes résument...
Quels sont les ports utilisés en Ethernet TCP/IP par les services Modbus, Telnet, FTP, SMTP, NTP, BOOTP, DHCP ?
Le tableau ci-dessous donne la liste des ports utilisés par les différents services :
Résultats 1 - 10 sur 32