Nasza oferta obejmująca modele Saitel DR, Saitel DP, MiCOM C264 i poszerzona o inteligentne terminale ułatwia realizację wyjątkowo elastycznych i odpornych rozwiązań automatyzujących instalację elektryczną. Nasza skalowalna oferta obejmuje terminale RTU, rozproszone systemy wejścia/wyjścia, koncentratory danych, konwertery protokołów, sterowniki polowe i sterowniki podstacji.
Korzyści
Znajdź produkty i rozwiązania
Materiały
Potrzebujesz pomocy?
EcoStruxure to kompleksowe rozwiązania dla przemysłu i przedsiębiorstw energetycznych, pozwalające na obsługę architektury podstacji cyfrowych. W ich skład wchodzą m.in. terminale RTU (remote terminal unit) – urządzenia elektroniczne kontrolujące poszczególne jednostki znajdujące się w terenie, co zawdzięczają stałej łączności z głównym systemem zarządzającym. RTU to inteligentny sprzęt, dzięki któremu możliwe jest zaimplementowanie rozwiązań polepszających automatyzację instalacji elektrycznej w dowolnym zakładzie.
Wykorzystanie RTU niesie ze sobą szereg korzyści – to między innymi uproszczenie eksploatacji sieci, jej modernizacja, możliwość sprawniejszej konserwacji systemu czy polepszenie ochrony przed zagrożeniami cybernetycznymi. W skład EcoStruxure wchodzą inteligentne terminale RTU (modele między innymi Saitel DR, DP oraz MiCOM C264), rozproszone systemy wejścia/wyjścia, sterowniki polowe i podstacji czy koncentratory danych telemetrycznych.
Sterowniki i terminale RTU to systemy automatyki stacyjnej ułatwiające realizację elastycznych rozwiązań do automatyzacji instalacji elektrycznej. Koncentratory systemowe i sterowniki polowe RTU mogą być wykorzystywane zarówno do progresywnej modernizacji instalacji istniejących, jak i do wykonywania nowych stacji. Łatwa obsługa, prosta konfiguracja, szybkie uruchomienie i zdalny dostęp sprawiają, że urządzenia RTU od Schneider Electric to niezastąpione elementy do sterowania i nadzoru pól rozdzielczych, także w trudnych warunkach pracy, w których obecne są zakłócenia elektromagnetyczne.
Wykorzystanie RTU niesie ze sobą szereg korzyści – to między innymi uproszczenie eksploatacji sieci, jej modernizacja, możliwość sprawniejszej konserwacji systemu czy polepszenie ochrony przed zagrożeniami cybernetycznymi. W skład EcoStruxure wchodzą inteligentne terminale RTU (modele między innymi Saitel DR, DP oraz MiCOM C264), rozproszone systemy wejścia/wyjścia, sterowniki polowe i podstacji czy koncentratory danych telemetrycznych.
Sterowniki i terminale RTU to systemy automatyki stacyjnej ułatwiające realizację elastycznych rozwiązań do automatyzacji instalacji elektrycznej. Koncentratory systemowe i sterowniki polowe RTU mogą być wykorzystywane zarówno do progresywnej modernizacji instalacji istniejących, jak i do wykonywania nowych stacji. Łatwa obsługa, prosta konfiguracja, szybkie uruchomienie i zdalny dostęp sprawiają, że urządzenia RTU od Schneider Electric to niezastąpione elementy do sterowania i nadzoru pól rozdzielczych, także w trudnych warunkach pracy, w których obecne są zakłócenia elektromagnetyczne.