เปลี่ยนระบบจ่ายกำลังไฟฟ้าให้เป็นดิจิทัลด้วยโซลูชันที่พร้อมใช้สำหรับอนาคตเพื่อเวลาการทำงานที่เพิ่มมากขึ้น
เปลี่ยนระบบจ่ายกำลังไฟฟ้าให้เป็นดิจิทัลด้วยโซลูชันที่พร้อมใช้สำหรับอนาคตเพื่อเวลาการทำงานที่เพิ่มมากขึ้น
โซลูชัน MV ที่หลากหลายของเราช่วยให้มั่นใจได้ถึงความต่อเนื่อง ประสิทธิภาพ และความปลอดภัยที่เพิ่มขึ้นสำหรับการดำเนินงานประจำวันของคุณ การเชื่อมต่อ EcoStruxure ช่วยให้สวิตช์เกียร์ MV, ตู้ควบคุมการจ่ายไฟฟ้า และหม้อแปลง MV มีการเชื่อมต่อข้อมูลที่สำคัญตลอด 24 ชั่วโมงทุกวัน ผลิตภัณฑ์ล่าสุดที่มีเซ็นเซอร์ IoT อันล้ำสมัยและการเชื่อมต่อที่สามารถปรับขยายได้โดยอิงตามการใช้งานแรงดันไฟฟ้าปานกลางทั่วไป เซ็นเซอร์แบบฝังจะช่วยเฝ้าตรวจสอบความสมบูรณ์ของอุปกรณ์ของคุณ ตรวจจับปัญหาได้ก่อนหน้าและดำเนินการเชิงป้องกันได้เร็วขึ้น
เรียนรู้เกี่ยวกับเซ็นเซอร์ MV ที่เชื่อมต่อกัน
- PowerLogic™ Thermal Tag TH110
-

PowerLogic™ Thermal Tag TH110
PowerLogic™ Thermal Tag TH110 Partial Discharge Monitoring Solution -

Partial Discharge Monitoring Solution
Partial Discharge Monitoring Solution PowerLogic™ Environment Tag CL110 -

PowerLogic™ Environment Tag CL110
PowerLogic™ Environment Tag CL110 Arc Protection -

Arc Protection
Arc Protection EvoPact HVX Assembled Pole -

EvoPact HVX Assembled Pole
EvoPact HVX Assembled Pole

จะเกิดอะไรขึ้นเมื่อระบบไฟฟ้าเปลี่ยนแปลงสู่ระบบดิจิทัล อุปกรณ์พลังงานแบบเชื่อมต่ออัจฉริยะคือก้าวแรกในการปลดล็อคประโยชน์มากมายจากการจัดการโครงการ จนถึงการดำเนินงานและการบำรุงรักษา
การเชื่อมต่อที่สามารถปรับขยายได้
สำรวจโซลูชัน MV แบบแยกส่วนและยืดหยุ่นของเรา การเชื่อมต่อแบบแอคทีฟที่มอบคุณสมบัติเซ็นเซอร์ การเฝ้าตรวจสอบ และการควบคุมที่สามารถปรับขยายได้ตามความต้องการของโรงงานคุณ ซึ่งมาพร้อมกับการเป็นสมาชิก EcoCare* เพื่อการดูแลรักษาอุปกรณ์สำคัญ ตรวจสอบความสมบูรณ์ของสินทรัพย์ และขยายอายุการใช้งานของอุปกรณ์
เอกสารไร้กระดาษ
การเป็นสมาชิก EcoCare*
EcoStruxure Panel Server
แอปพลิเคชันการเฝ้าตรวจสอบ
การควบคุมในพื้นที่และการเฝ้าตรวจสอบ
การเฝ้าตรวจสอบตามสภาพ
การเชื่อมต่อคลาวด์ตลอด 24 ชั่วโมงทุกวัน

แอปนี้มีระบบการเฝ้าตรวจสอบและควบคุมอุปกรณ์จ่ายกำลังไฟฟ้าจากระยะไกลหรือจากบริเวณใกล้เคียง ฟังก์ชันการทํางานใหม่สําหรับการเฝ้าตรวจสอบความร้อนในพื้นที่ด้วยอุปกรณ์ที่ใช้งานอยู่ระดับเริ่มต้นช่วยให้การบํารุงรักษาง่ายขึ้นและยืดอายุการใช้งานของอุปกรณ์
รับข้อมูลเชิงลึกที่มีค่าเกี่ยวกับความสมบูรณ์ของอุปกรณ์ของคุณและเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานให้ดีขึ้น

หลีกเลี่ยงความล้มเหลวของสวิตช์เกียร์ด้วย PowerLogic TH110 เพื่อการตรวจจับปัญหาได้ก่อนจะเกิดขึ้น ช่วยคุณในการซ่อมแซมและยืดอายุการใช้งานของอุปกรณ์
เลือกการเฝ้าตรวจสอบภายในเครื่องโดยใช้แอป EcoStruxure Power Device หรืออีกทางหนึ่ง รับประสิทธิภาพการทำงานที่ดีที่สุดด้วยการเฝ้าตรวจสอบอุณหภูมิอย่างต่อเนื่องซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการเป็นสมาชิก EcoCare*
คู่มือภาพรวมของผลิตภัณฑ์ MV
ค้นพบคู่มือข้อเสนอสำหรับแรงดันไฟฟ้าปานกลางที่ครอบคลุมของเรา ซึ่งจะช่วยให้คุณเลือกผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสมกับการติดตั้งของคุณ
ดูเพิ่มเติม
การเฝ้าตรวจสอบของตู้ควบคุมการจ่ายไฟฟ้า (RMU)
ค้นพบว่าการเฝ้าตรวจสอบสภาพความสมบูรณ์ที่แท้จริงของสวิตช์เกียร์ MV สามารถช่วยลดการคาดเดาจากการบำรุงรักษาและซ่อมแซมโครงข่ายการจ่ายไฟฟ้าได้
ดูเพิ่มเติม
*ตรวจสอบกับตัวแทนผู้ให้บริการในพื้นที่ของคุณเพื่อดูแผนบริการ EcoCare หรือ EcoStruxure ที่มี