ปรับปรุงระบบไฟฟ้าของคุณให้ทันสมัยด้วยสมาร์ทริงเมนยูนิต (RMU)

ริงเมนยูนิตเป็นตู้ที่ออกแบบอย่างกะทัดรัด ปิดสนิท และผลิตจากโรงงาน ออกแบบมาสำหรับการจ่ายไฟแรงดันปานกลาง (MV) ชุดสวิตช์เกียร์นี้สามารถเปลี่ยนได้ง่าย ต้องการการบำรุงรักษาเพียงเล็กน้อย และมอบระดับการป้องกันที่สูง เพื่อตอบสนองความต้องการที่หลากหลาย RMU จึงมีตัวเลือกแรงดันไฟฟ้าที่แตกต่างกัน ทำให้เหมาะสำหรับการใช้งานทั้งภายนอกและภายในอาคาร ที่ชไนเดอร์ อิเล็คทริค เรานำเทคโนโลยีขั้นสูงและนวัตกรรมมาสู่กริดของคุณผ่านกลุ่มผลิตภัณฑ์สมาร์ทริงเมนยูนิตของเรา เพื่อความปลอดภัยและประสิทธิภาพในการอัปเกรด

รวมเข้ากับ PowerLogic T300 remote terminal unit (RTU) และเซ็นเซอร์การตรวจสอบสภาพอันล้ำสมัยของเราได้อย่างราบรื่น RMU อัจฉริยะ (RMU) เป็นโซลูชันนวัตกรรมใหม่ที่ช่วยให้คุณสามารถตอบโจทย์ความท้าทายที่กำลังเกิดขึ้นของระบบจ่ายไฟฟ้าได้อย่างง่ายดาย ในฐานะที่เป็นโซลูชันแบบครบวงจร RMU อัจฉริยะง่ายต่อการซื้อ ติดตั้ง และรักษา และยังช่วงลดต้นทุนการดำเนินการอีกด้วย การออกแบบที่แข็งแกร่งทำให้ทนต่อสภาพแวดล้อมที่รุนแรงที่สุด

  • RM6

    RM6

  • FBX

    FBX

  • PowerLogic T300

    PowerLogic T300

การตรวจติดตามสภาพของริงเมนยูนิต (RMU)

เหตุใดจึงเลือก RMU อัจฉริยะ

  • ไอคอนรูปโลก

Smart RMU เชื่อมต่อพร้อมใช้งาน

ข้อเสนอในระดับเริ่มต้นของเราจะช่วยคุณปรับปรุงการบำรุงรักษาอุปกรณ์ประจำวัน และลดค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน โดยมีเซ็นเซอร์วัดอุณหภูมิไร้สายและแอพสมาร์ทโฟนเพื่อแทนที่การสแกนหาความร้อนอินฟราเรด และยังช่วยให้สามารถตรวจพบสภาพการทำงานได้แต่เนิ่นๆ ซึ่งอาจยังผลให้การเชื่อมต่อไฟฟ้าล้มเหลว ไฟไหม้ ประกายไฟฟ้า หรือร้ายแรงกว่า

สมาร์ท RMU เชื่อมต่อพร้อมใช้งาน | ชไนเดอร์ อิเล็คทริค ฮ่องกง

Smart RMU เชื่อมต่อขั้นสูง

พบกับข้อเสนอเต็มประสิทธิภาพพร้อมผสานรวมระดับสูงสำหรับการควบคุม การตรวจวัด การตรวจสอบสภาพ และการตรวจจับความผิดพร่อง ลดต้นทุนการดำเนินงานและการซ่อมบำรุง และเพิ่มประสิทธิภาพเครือข่ายของคุณเพื่อความต้องการที่เพิ่มขึ้น โซลูชันขั้นสูงนี้มีให้สําหรับ RM6, FBX และ Ringmaster.

อยากให้ธุรกิจของคุณพร้อมสำหรับอนาคตหรือไม่

ต้องการความช่วยเหลือใช่หรือไม่

ต้องการความช่วยเหลือใช่หรือไม่

โปรแกรมช่วยเลือกผลิตภัณฑ์

โปรแกรมช่วยเลือกผลิตภัณฑ์

ค้นหาผลิตภัณฑ์และอุปกรณ์เสริมที่เหมาะสมกับการใช้งานของคุณได้อย่างรวดเร็วและง่ายดาย

ติดต่อฝ่ายขาย

ติดต่อฝ่ายขาย

ติดต่อสอบถามเกี่ยวกับการขายผ่านทางเว็บไซต์ และผู้เชี่ยวชาญจะติดต่อกลับ

สถานที่จัดจำหน่ายอยู่ที่ใด

สถานที่จัดจำหน่ายอยู่ที่ใด

ค้นหาตัวแทนจำหน่าย ชไนเดอร์ อิเล็คทริค ที่ใกล้ตัวคุณที่สุดได้อย่างง่ายดาย

ศูนย์ความช่วยเหลือ

ศูนย์ความช่วยเหลือ

ค้นหาแหล่งข้อมูลเพื่อสนับสนุนความต้องการทั้งหมดของคุณได้จากที่เดียว