Welcome to the Schneider Electric corporate Website

Select your location

View all   Motor Starter Combinations
Schneider Electric GV2DM102U7 Image

GV2DM102U7

Schneider Electric GV2DM102U7 Image
GV2DM102U7

DOL combination starter - TeSys GV2-DM - 0.16...0.25 A - 240 V AC

Show more characteristics
The maximum number of products that can be compared is 4

  • Main
    range of product
    TeSys
    device short name
    GV2DM
    product or component type
    Motor starter
    motor starter type
    Non reversing
    coordination type
    Type 1
    poles description
    3P
    utilisation category
    AC-3
    motor power kW
    0.06 kW at 400/415 V AC 50/60 Hz
    0.06 kW at 440 V AC 50/60 Hz
    magnetic tripping current
    2.4 A
    Complementary
    device composition
    1 motor circuit breaker type GV2ME
    1 3-pole contactor
    1 combination block GV2AF3
    thermal protection adjustment range
    0.16…0.25 A
    rated breaking capacity
    Iq 50 kA at 400/415 V conforming to IEC 60947-4-1
    Iq 50 kA at 440 V conforming to IEC 60947-4-1
    Iq 50 kA at 500 V conforming to IEC 60947-4-1
    net weight
    0.596 kg
    height
    176.4 mm
    width
    45 mm
    depth
    99.6 mm
    Contractual warranty
    Warranty
    18 months
  • View more View less

    Documents

    Language
    • All Languages4
    • English2
    • French2
    Catalogue
    Format
    Size
    Date
    Add to My Documents
    Tesys catalogue 2019 - 2020 Motor control and protection components (Version 9.2)
    Description
    Ready-to-use motor starters and all components for building specific motor starters ( circuit breakers, contactors, overload relays , accessories ...).The catalogue can also be downloaded chapter per chapter.
    prp.document.label.format pdf
    Size 111.5 MB
    Date 7/12/19
    Description
    Ready-to-use motor starters and all components for building specific motor starters ( circuit breakers, contactors, overload relays , accessories ...).The catalogue can also be downloaded chapter per chapter.
    TeSys catalogue - 2019 - 2020 - chapter A2 - open, pre-cabled motor starters (Version 6.1)
    Description
    Fuses- contactors assemblies and circuit breaker-contactors assemblies. Pre-cabled.
    prp.document.label.format pdf
    Size 4.1 MB
    Date 5/15/19
    Description
    Fuses- contactors assemblies and circuit breaker-contactors assemblies. Pre-cabled.
    Catalogue TeSys 2019 - Composants pour protection et commande de moteurs (Version 7.1)
    Description
    Le catalogue est aussi accessible chapitre par chapitre. Faire une recherche "A1 -" par exemple pour le chapitre A1.Les fichiers sources sont accessibles chapitre par chapitre: un fichier zip par chapitre. Pour les obtenir facilement, lancer la recherche "catalogue tesys" dans Shopping Kiosk, les accès à chaque chapitre seront proposés sur une même page.Le fichier Excel "TeSys catalogue 2016 structure" donne la liste des fichiers composant le catalogue.
    prp.document.label.format pdf
    Size 108.2 MB
    Date 7/12/19
    Description
    Le catalogue est aussi accessible chapitre par chapitre. Faire une recherche "A1 -" par exemple pour le chapitre A1.Les fichiers sources sont accessibles chapitre par chapitre: un fichier zip par chapitre. Pour les obtenir facilement, lancer la recherche "catalogue tesys" dans Shopping Kiosk, les accès à chaque chapitre seront proposés sur une même page.Le fichier Excel "TeSys catalogue 2016 structure" donne la liste des fichiers composant le catalogue.
    Catalogue TeSys - 2019 - Chapitre A2 - Démarreurs-moteurs nus pré-cablés (Version 4.0)
    Description
    Ensembles de démarrage moteur montés sur platine et câblés ou simplement assemblés. Ils comprennent un disjoncteur moteur + contacteur ou fusibles + contacteur. Commande 1, 2 sens de rotation ou démarrage étoile-triangle.
    prp.document.label.format pdf
    Size 5.7 MB
    Date 6/11/19
    Description
    Ensembles de démarrage moteur montés sur platine et câblés ou simplement assemblés. Ils comprennent un disjoncteur moteur + contacteur ou fusibles + contacteur. Commande 1, 2 sens de rotation ou démarrage étoile-triangle.
  • Technical FAQs

    No results found.
    Unfortunately, related FAQs are unavailable due to temporary technical issues. Please try again later.
Compare products: /