Global (English)
Welcome to the Schneider Electric corporate Website

ENGLISH | FRENCH

You can choose another country to view available products or go to our Global website for company information.

Select your location
View all OsiSense XM
Schneider Electric XMLZL016 Image

XMLZL016

Schneider Electric XMLZL016 Image
XMLZL016

Sealing gasket - for pressure sensor XMLP - set of 10 pieces

Show more characteristics
The maximum number of products that can be compared is 4

  • Complementary
    replacement part
    Sealing gasket
    product compatibility
    XMLP 100…600 bar
    product weight
    0.025 kg
  • View more View less

    Documents

    Language
    • All Languages2
    • English1
    • French1
    Catalogue
    Format
    Size
    Date
    Add to My Documents
    Electronic sensors for pressure control OsiSense XM (Version 5.0)
    Description
    Pressure sensors XMLK, XMLG, XMEP and XMLP. Switches with 4-digits display ZMLP. Pressure sensors with 4-digits display XMLR.
    Size pdf
    Size 6.5 MB
    Date 7/3/17
    Description
    Pressure sensors XMLK, XMLG, XMEP and XMLP. Switches with 4-digits display ZMLP. Pressure sensors with 4-digits display XMLR.
    Détecteurs électroniques pour contrôle de pression OsiSense XM (Version 5.0)
    Description
    Transmetteurs de pression pour l'eau XMLK. Transmetteurs de pression XMLG. Transmetteurs de pression XMLP. Transmetteurs de pression XMEP pour équipements mobiles. Commutateurs avec afficheur 4 digits ZMLP. Détecteurs de pression avec afficheur 4 digits XMLR.
    Size pdf
    Size 6.5 MB
    Date 7/3/17
    Description
    Transmetteurs de pression pour l'eau XMLK. Transmetteurs de pression XMLG. Transmetteurs de pression XMLP. Transmetteurs de pression XMEP pour équipements mobiles. Commutateurs avec afficheur 4 digits ZMLP. Détecteurs de pression avec afficheur 4 digits XMLR.
  • Technical FAQs

    No results found.
    Unfortunately, related FAQs are unavailable due to temporary technical issues. Please try again later.
  • Dimensions Drawings

    Dimensions



Compare products: /