1. Jak można uczynić wydobycie bardziej zrównoważonym?
Operacje wydobywcze muszą być prowadzone w sposób odpowiedzialny i zrównoważony środowiskowo, aby zmniejszyć ich wpływ na środowisko. Aby to osiągnąć, należy opracować rozwiązania dla górnictwa, w tym cyfryzację, rozwiązania oprogramowania dla przemysłu wydobywczego, górnicze rozwiązania IoT i wiele innych.
2. Co to jest digitalizacja kopalni?
Cyfryzacja kopalń odnosi się do korzystania z cyfrowych lub skomputeryzowanych systemów lub urządzeń, rozwiązań oprogramowania dla przemysłu wydobywczego oraz zdigitalizowanych danych w celu obniżenia kosztów poprawy produktywności biznesowej i przekształcenia praktyk wydobywczych. Korzyści z cyfryzacji kopalni obejmują:
a) Tworzenie inteligentnych kopalń i minimalizowanie kosztów operacyjnych
b) Skuteczne monitorowanie zasobów operacyjnych
c) Wykorzystanie rozwiązań oprogramowania dla przemysłu wydobywczego
d) Efektywne zarządzanie wodą
e) Automatyzacja operacji lub włączenie górniczych rozwiązań IoT
f) Dbanie o bezpieczeństwo pracowników
g) Zapewnienie bezpieczeństwa danych
h) Monitorowanie aktywów operacyjnych
3. Jak innowacje cyfrowe mogą poprawić wydajność wydobycia?
Innowacje cyfrowe i rozwiązania wydobywcze obsługujące IoT mogą znacznie poprawić wydajność wydobycia. Schneider Electric oferuje najlepsze w swojej klasie rozwiązania dla górnictwa, rozwiązania w zakresie metali, minerałów i cementu oparte na EcoStruxture, nowej generacji systemów automatyzacji procesów. EcoStruxure dla rozwiązań górniczych to nasza architektura obsługująca IoT, która została zaprojektowana z myślą o wykorzystaniu transformacji cyfrowej. Obejmuje aplikacje, analizy, usługi, kontrolę brzegową za pomocą sieci IoT i połączone produkty.
Podobnie EcoStruxture dla przemysłu metalowego to solidna architektura, która wykorzystuje cyfrową transformację w przemyśle metalowym i zawiera oprogramowanie dla metali, produkty połączone i wiele innych. Nasze niezrównane portfolio oprogramowania i sprzętu do kopania, interoperacyjność rozwiązań dla górnictwa i metali, oprogramowanie dla przemysłu metalowego, dostęp do danych w chmurze lub lokalnie sprawia, że nasze rozwiązania do kopania są wyjątkowe i niezawodne.
Takie rozwiązania wydobywcze obsługujące IoT mogą znacznie poprawić wydajność wydobycia, ponieważ wykorzystują:
a) Dane, moc obliczeniowa i łączność
Wraz z cyfryzacją kopalni, osadzanie wielu czujników w obiektach fizycznych, korzystanie z oprogramowania lub architektury przemysłu wydobywczego oraz wytwarzanie ogromnej ilości danych do analizy i ułatwiania komunikacji między maszynami stało się coraz bardziej dostępne. Ponadto inteligentne sieci zgłaszają również zużycie energii.
b) Górnicze rozwiązania IoT: analityka i inteligencja
Od postępów w analityce po uczenie maszynowe, lepsze techniki integracji danych pomagają przekształcić zbiory danych w wgląd w rentowność przyszłych wydarzeń.