Unsere Marken

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

Willkommen auf der Website von Schneider Electric

Willkommen auf unserer Website.

Workstations & Server für den Industriebereich

EcoStruxure™ Foxboro DCS


Die Workstation Model M92 und der Server Model M90 aus unserer Produktlinie Magelis iPC bieten leistungsstarke, sichere Workstation-Optionen für den Industriebereich zur Gewährleistung der betrieblichen Integrität Ihrer Anlage.

Merkmale

- Die Workstations Model M92 können in Verbindung mit dem EcoStruxure™ Foxboro DCS verwendet werden oder eine Plattform für Applikationen von Foxboro, Fremdanbietern oder für vom Anwender geschriebene Applikationen bieten Die vielseitig einsetzbaren Workstations sind mit dem Betriebssystem Windows 7 64-Bit ausgestattet. Sie unterstützen die Ausführung von Systemapplikationen, Datenkommunikation für viele verschiedene Anwendungen, Dateiserver-Funktionen sowie die Anzeige von Grafiken und Text.

- Der Server Model M90 ist ein universell einsetzbarer Server mit dem Betriebssystem Windows Server 2008 R2. Er unterstützt das Hosting des EcoStruxure Foxboro DCS, Datenerfassung und -verarbeitung für viele verschiedene Anwendungen, Dateiserver-Funktionen sowie die Anzeige von Grafiken und Text.

Ihre Vorteile

  • Eignung für schwierige Umgebungsbedingungen
  • Erhöhte physische Sicherheit
  • Platz- und Kosteneinsparungen
  • Längere Lebensdauer
  • Verringerter Wartungsaufwand

Anwendungen

  • Raffination und Petrochemie
  • Öl und Gas (Upstream- und Midstream-Bereich)
  • Chemische Industrie und Spezialchemie
  • Energieerzeugung
  • Wasser und Abwasser
  • Nahrung & Genuss
  • Biowissenschaften und pharmazeutische Industrie
Standard-Alternativtext

Virtualisierung & Thin Clients

Standard-Alternativtext

Signalisierungs-Tastaturen

 

HMI-Panels & -Software, iPCs

Wir unterstützen Sie!

Support Cockpit

Finden Sie Ihr Anliegen in wenigen Klicks oder wenden Sie sich mit komplexen Fragen an unsere Experten

FAQ durchsuchen

Erhalten Sie Antworten auf Ihre Fragen, indem Sie die themenbezogenen häufig gestellten Fragen (FAQs) durchsuchen.

 Öffnet in neuem Fenster.

Bezugsquellen

Finden Sie ganz einfach den nächstgelegenen Händler für Schneider Electric.

 Öffnet in neuem Fenster.

Support kontaktieren

Wenden Sie sich an unser Kundendienstteam, um weitere Informationen, technischen Support, Unterstützung bei Reklamationen etc. zu erhalten.

Chat

Haben Sie Fragen oder benötigen Sie Hilfe? Wir sind da, um Ihnen zu helfen.