Czym jest konfigurator rozwiązań EcoStruxure do sterowania silnikami?
Konfigurator rozwiązań EcoStruxure do sterowania silnikami jest konfiguratorem rozwiązań silnikowych, który ułatwia i przyspiesza proces projektowania. Nie wymaga posiadania zaawansowanej wiedzy technicznej na temat rozwiązań firmy Schneider Electric. Stanowi część konfiguratorów automatyki przemysłowej, które ułatwiają użytkownikom uzyskanie najlepszej oferty i zapewniają kompletne zestawienie materiałów.
Wystarczy kilka kliknięć, aby znaleźć konfigurację, która lepiej odpowiada potrzebom, uzyskać całą dokumentację wymaganą do instalacji i dodać do koszyka wymagane elementy. Można wybrać jedną z czterech technologii (przemiennik częstotliwości, układ łagodnego rozruchu, rozrusznik bezpośredni i rozwiązanie TeSys) w zależności od procesu (procesy przemysłowe, produkcja maszyn, systemy HVAC i budownictwo), napięcia (do 690 V/600 Y) i mocy (do 950 kW/400 KM). Następnie można dodać akcesoria do wybranego rozwiązania, aby je zoptymalizować. Z łatwością można zapisać i odszukać konfigurację, udostępnić ją współpracownikom i złożyć szybkie zamówienie za pośrednictwem koszyka Schneider lub dystrybutora.
Jak działa konfigurator rozwiązań do sterowania silnikami?
Proces ten jest bardzo prosty, a narzędzie prowadzi użytkownika przez następujące etapy:
- Podanie wszystkich niezbędnych informacji, aby dopasować specyfikację silnika i jego zastosowanie.
- Dodanie akcesoriów do rozwiązania.
- Uzyskanie dostępu do dokumentacji produktu, wyeksportowanie zestawienia materiałów i udostępnienie konfiguracji.
- Zarządzaj zapisanymi konfiguracjami po zalogowaniu się do aplikacji mySchneider.